Swedoor Jeld-Wen Rotationsdörren

Article number:   rotation_9-11x21

Manufacturer: SWEDOOR JELD-WEN
Product family: Professionella
Product group: -
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
Date of publishing:3/18/2013
Edition number: 1
Width (mm): 957
Height (mm): 1086
Depth (mm): 45
Weight Net (Kg): 0

Product description

Vi på JELD-WEN är stolta över att kunna erbjuda ännu en innovativ nyhet - Rotationsdörren. Det unika med denna dörrkonstruktion är att den inte använder vanliga gångjärn utan istället har en form av pivåup- phängning som gör att dörrbladet kan rotera både in och ut ur dörröp- pningen. Denna exklusiva produkt- nyhet har en rad fördelar jämfört med traditionella slagdörrar. Storlek 9-11x21

Links

The Qr code includes the static URL below and will bring you back to this page if scanned by a device like iPhone or smartphone

http://swedoor-jeld-wen.bimobject.com/rotation_9-11x21
Product data url: http://www.jeld-wen.se/pro...
Installation instructions: http://www.youtube.com/wat...
Product certification: http://www.jeld-wen.se/bak...
Technical description: http://www.jeld-wen.se/med...
Youtube clip: http://youtu.be/NSppeDK3p2...
EAN code: -

BIMobjects download center

Revit Revit
Download file
ArchiCAD ArchiCAD
Download file
BIMx BIMx
Note: PC Version Download file
BIMx BIMx
Note: MAC Version Download file

Related information

Material main: Wood
Material secondary: MDF board
Other products in this group:

Accessories:

Classification

Bimobject Category: Doors
IFC classification: Door
UNSPSC name: Doors
UNSPSC code: 301715
Code:
Description:
Code:
Description:
Code:
Description:
: